Estructura FIFO delgada con transporte de material suspendido

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

La estructura FIFO de 1000 mm de ancho del sistema de tubos perfilados D30 utiliza el sistema de transporte suspendido de item para suministrar materiales de forma ergonómica. Los productos se suspenden de carros que se desplazan sobre raíles con una inclinación de 3° hasta el punto de retirada. Esto resulta especialmente ventajoso en el caso de tuberías, cables o alfombrillas que no se pueden almacenar en contenedores de transporte.
Existen dos niveles de suministro de material. Una vía está reservada para el retorno de los carros. El número y la longitud de las vías pueden ajustarse fácilmente en la Engineeringtool de item.
- Suministro de material suspendido con carros de baja fricción
- Dos niveles de preparación
- Vía de retorno para carros
- Dimensiones del modelo básico: 1800 x 1000 x 1900 mm
- La altura, la anchura y la profundidad de la solución se pueden ajustar fácilmente en la Engineeringtool de item
- Versiones alternativas disponibles como soluciones de muestra adicionales

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.