Estructuras FIFO para el suministro automático de materiales con ABB AMR T701
Datos técnicos
Nota técnica
Para completar la solución, es necesario pedir los siguientes componentes por separado en la tienda en línea de item:
2 x tirante roscado M6-1000 (0.0.709.42)
4 x kit de juntas angulares M6 (0.0.701.13)
48 x rodillo D30-23 (0.0.620.36)
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
El transporte totalmente automatizado de contenedores mediante un sistema de vehículos de guiado automático (AGV) permite una intralogística variable. El robot móvil también puede servir a varias estructuras FIFO en producción para optimizar el flujo de materiales.
Con la Engineeringtool de item, puede adaptar fácilmente a sus necesidades las estructuras FIFO y el módulo superior. Todas las dimensiones, tipos, tamaños y cantidades de los SLC pueden determinarse de forma individual.
- Carriles de roldanas en dos niveles para el transporte de materiales con SLC
- Espacio de almacenamiento para seis SLC (400 x 300 mm) por nivel
- Compatible con ABB AMR T701 utilizando un carro base de item
Nota: En función de la escala de la solución y del modelo de robot, será necesario comprobar la estabilidad y los límites de carga de todo el sistema. Tenga en cuenta que la funcionalidad real puede depender de otras condiciones. Para garantizar una correcta funcionalidad, será necesario un ajuste independiente in situ.
descargas
Documentación de proyecto
¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?
¿Qué debería incluir?
Datos CAD
Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.