Extensor de alcance de cobot (carrera 1720 mm) - EX-01723
Datos técnicos
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
- Velocidad de hasta 10 m/s
- Precisión de repetición de hasta 0,1 mm
- Estructura base estable y regulable en altura
- Máxima carrera posible de 5760 mm
Gracias a las placas de montaje para robots de item, se pueden utilizar casi todos los modelos de cobot habituales.
Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño.