Foco 6W
* Información obligatoria
Datos técnicos
Nota técnica
LED 6W de alto rendimiento
Haz de luz de 10°
Regulador de intensidad
Cuerpo de aluminio
2 articulaciones, elementos de unión
Conector M8
Panel protector de cristal endurecido
Protección: IP65, EN 60529
Clase de protección III
Tensión nominal: 24 V DC
Características
| Número de artículo | 0.0.676.42 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 0,33 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los focos, muy eficientes, producen una luz muy brillante, cuando se utiliza un foco de 20.000 Lux a una distancia de 500 mm. Esto permite a los focos pivotantes iluminar procesos de fabricación dentro de la cabina de las máquinas. También se pueden iluminar partes específicas de un banco de trabajo. La temperatura de color de la luz es de 4000 Kelvin (blanco neutro).
Los focos son compatibles con otros componentes de iluminación de item como la fuente de alimentación, el regulador de intensidad inalámbrico y los cables. Esto permite proporcionar la iluminación ideal en cada caso. La intensidad del haz de luz se puede regular mediante un botón en el cuerpo del foco. La intensidad ajustada no se pierde al encender y apagar la luz.
Los LED de alto rendimiento están diseñados para ofrecer una vida útil de 50.000 horas de operación.
Variantes
Ordenar por
| Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X | |
| Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
| Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200
Foco 6W
* Información obligatoria