Foco 6W


Variante seleccionada
Foco 6W LED 35° (0.0.681.60)
Foco 6W LED 35°
0.0.681.60
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

LED 6W de alto rendimiento
Haz de luz de 35°
Regulador de intensidad
Cuerpo de aluminio
2 articulaciones, elementos de unión
Conector M8
Panel protector de cristal endurecido
Protección: IP65, EN 60529
Clase de protección III
Tensión nominal: 24 V DC

Características

Número de artículo0.0.681.60
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 0,33 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

¡En el foco! Los focos 6W LED de item combinan una tecnología LED de última generación con una seguridad y estética excelentes. El cuerpo con IP65 protege del agua y del polvo. Hay dos modelos, uno con un ángulo de luz de 10° y otro de 35°, éste último cubre una superficie más grande.
Los focos, muy eficientes, producen una luz muy brillante, cuando se utiliza un foco de 20.000 Lux a una distancia de 500 mm. Esto permite a los focos pivotantes iluminar procesos de fabricación dentro de la cabina de las máquinas. También se pueden iluminar partes específicas de un banco de trabajo. La temperatura de color de la luz es de 4000 Kelvin (blanco neutro).
Los focos son compatibles con otros componentes de iluminación de item como la fuente de alimentación, el regulador de intensidad inalámbrico y los cables. Esto permite proporcionar la iluminación ideal en cada caso. La intensidad del haz de luz se puede regular mediante un botón en el cuerpo del foco. La intensidad ajustada no se pierde al encender y apagar la luz.
Los LED de alto rendimiento están diseñados para ofrecer una vida útil de 50.000 horas de operación.
Cuando se tienden cables con tensión eléctrica a lo largo de perfiles de aluminio, pueden generarse tensiones de bajo nivel no peligrosas como resultado del acoplamiento inductivo. Para evitar esto, es aconsejable conectar la construcción a la toma de tierra de protección. Una solución ideal es utilizar la base de enchufe, 5 salidas, con sistema clavija (0.0.627.44) o la base multiconectores (0.0.631.56) junto con el cable de conexión, base / clavija con toma de tierra independiente (0.0.677.54).

Variantes

Ordenar por

Úhel paprsku:  10°Bodové světlo, ohebná trubka:  XS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Úhel paprsku:  10°Bodové světlo, ohebná trubka:  S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Úhel paprsku:  35°Bodové světlo, ohebná trubka:  XS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Úhel paprsku:  35°Bodové světlo, ohebná trubka:  S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200