Datos técnicos
Nota técnica
Doble rodamiento, obturado no requiere mantenimiento
Características
| Número de artículo | 0.0.294.03 |
|---|---|
| Velocidad máx. | nmax. = 5000 min-1 |
| Diámetro | d = 14 mm |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 100 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St, 100 Cr 6, endurecido, pulido |
| Factor de carga, dinámico | C = 7800 N |
| Factor de carga, estático | C0 = 4400 N |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Guide type: Shaft D6 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D10 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
| Guide type: Shaft D14 | Material: Stainless steel | |
| Guide type: Shaft D25 | Material: Steel |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84799020