Escuadras articuladas y escuadras brida


Variante seleccionada
Escuadra articulada 8 (0.0.457.76)
Escuadra articulada 8
0.0.457.76
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Inyección de aluminio, RAL9006 aluminio blanco
1 cojinete, St zinc.
2 Tuercas 8 St M8, zinc.
2 tornillos gota de sebo M6x14, St zinc.

Características

Número de artículo0.0.457.76
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 85 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La escuadra articulada sirve como punto de giro fijo para perfiles que se cruzan. Una vez apretados los tornillos, la posición angular puede seleccionarse a voluntad.
La escuadra articulada sirve como punto de giro fijo para perfiles que se cruzan. Una vez apretados los tornillos, la posición angular puede seleccionarse a voluntad.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  10Tipo de ranura:  5 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  8Tipo de ranura:  5 mmModelo:  De una cara
Serie:  5Rosca:  M5Largo de rosca:  20Tipo de ranura:  5 mmModelo:  De una cara
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  14Tipo de ranura:  6 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  14Tipo de ranura:  6 mmModelo:  De una cara
Serie:  6Rosca:  M6Largo de rosca:  32Tipo de ranura:  6 mmModelo:  De una cara
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  18Tipo de ranura:  8 mmModelo:  En ambos lados
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  18Tipo de ranura:  8 mmModelo:  De una cara
Serie:  8Rosca:  M8Largo de rosca:  40Tipo de ranura:  8 mmModelo:  De una cara

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910