Unidades lineales
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.701.69 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Masa total | m = m1 + H * m2 |
| Peso | m = 2,15 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 2,2 kg |
| Masa por mm de carrera | m2 = 3,4 g/mm |
| Acelerada máx. | amax = 15 m/s2 |
| Velocidad máx. | Vmax = 1 m/s |
| Carrera máx. | Hmax = 2816 mm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Forma slitta: Standard | |
| Forma slitta: Slitta a croce |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Código arancelario
84879090
Unidades lineales
* Información obligatoria