Guía lineal KRF 8 80x40

0.0.726.38

* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.726.38
Serieserie 8
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDNo
Momento de inercia, torsionalIt = 18,32 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 95,62 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 22,3 cm4
Masa totalm = m1 + H * m2
Maximum force in direction yFy max = 2500 N
Maximum force in direction zFz max = 2500 N
Pesom = 2,95 kg
Pesom = 4,51 kg/m
Unidad de suministro1 kit
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm)m1 = 3,01 kg
Masa por mm de carreram2 = 4,51 g/mm
Acelerada máx.amax  = 10 m/s2
Velocidad máx.Vmax = 10 m/s
Carrera máx.Hmax = 5760 mm
Maximum moment around the x axisMx max = 50 Nm
Maximum moment around the y axisMy max = 140 Nm
Maximum moment around the z axisMz max = 140 Nm
Rendimientosmin = 20 mm
Support width when Fy max..  = 500 mm
Support width when Fz max..  = 1100 mm
Momento resistente, eje xWx = 22,82 cm3
Momento resistente, eje yWy = 11,15 cm3

Descripción

Linear Slide KRF 8 80x40 is based on the torsion-resistant guide profile and innovative track technology of Linear Unit KRF. The aluminium profile with three Line 8 profile grooves features high-strength steel tracks that safely guide the carriage and its criss-crossed roller bearings, even at high speeds and under considerable moment loads.
The carriage offers a high load-carrying capacity and a broad range of attachment options. The play on the roller elements can be adjusted from outside, which reduces maintenance outlay.
Cuando se utiliza como guía paralela, la guía lineal KRF 8 puede ayudar a una unidad lineal con accionamiento a acomodar cargas y momentos mayores.
El extensor de alcance para cobots, que está disponible como solución de ejemplo en la tienda en línea de item, utiliza una combinación de unidad lineal KRF y guía lineal KRF. Sus ejes lineales ayudan a un cobot a procesar productos en una gama más amplia de posiciones.
El carro se desplaza sobre ocho roldanas silenciosas de baja fricción dispuestas en forma entrecruzada. Cuando se ajustan para eliminar el juego, garantizan la máxima resistencia a las cargas procedentes de cualquier dirección. La lubricación de las roldanas debe renovarse cada seis meses o cada 2500 km.
La flexión máxima del sistema, fmáx, depende de las medidas de la sección transversal, de la longitud del perfil sin soporte y de la fuerza aplicada. La flexión no debe superar 1 mm/m.
La flexión máxima, fmáx del sistema depende de las medidas de la sección, de la distáncia entre soportes y de la fuerza aplicada. No debería superar 1 mm/m. Si la linearidad del movimiento deber ser muy precisa, deberá instalarse un soporte al perfil de la KRF.

Indicaciones de montaje

Ready-installed tabs at both ends form a stable end limit stop for the carriage. Alternatively, buffer elements such as Parabolic Buffer M8 (0.0.416.39) or Impact Buffers can be used to absorb impacts.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090