Carriles guía


Variante seleccionada
Perfil guía 36x26 e 65, natural (0.0.726.89)
Perfil guía 36x26 e 65, natural
0.0.726.89
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.726.89
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 941 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 4500 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El perfil guía 36x26 e 65 de aluminio con protección ESD es un raíl que también aporta rigidez adicional a un carril de roldanas St D30. La guía lateral está separada 65 mm del centro de las ruedas.
La capa superficial anodizada de este robusto raíl reduce la fricción y ofrece una protección duradera contra los arañazos. No es necesario utilizar otro perfil de deslizamiento.
El resalte de guiado puede colocarse a la derecha o a la izquierda de un carril de roldanas St D30 de item.
El carril de roldanas St D30 se encaja en el perfil guía 36x26 e. Esto proporciona mayor rigidez al carril de roldanas. El anclaje D30 del carril de roldanas St (0.0.642.47) se utiliza para realizar la conexión con el marco circundante.

Nota: El perfil guía 36x26 e 65 permite aprovechar al máximo el espacio de instalación en la zona de la esquina de un marco. El raíl llega hasta la zona que queda libre gracias a la unión D30. Sin embargo, el perfil guía no sobresale del bastidor.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Kunststoff (PVC)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 4500Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  4500 Bauform:  einseitigMaterial:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  beidseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauform:  einseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauform:  einseitigMaterial:  Aluminium (natur)Farbe:  grau grau

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042990