Surtido de ganchos, soportes
Variante seleccionada

Surtido de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.691.16
0.0.691.16
Datos técnicos
Volumen de suministro
1x Soporte 8 para documentos
1x Soporte 8 para bolígrafo
2x Soporte 8 para contenedor semiabierto
1x Soporte magnético 8 Nd
1x Soporte para alicates 8
2x Soporte 8 para herramientas
3x Soporte 8 para llaves
1x Soporte 8 para puntas
1x Gancho 8 80x20
1x Gancho 8 40x20
1x Gancho doble 8 80x20
1x Gancho 8 80x20
1x Soporte para botella con inserto
Características
| Número de artículo | 0.0.691.16 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 600 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Color | negro, similar al RAL 9005 |
Descripción
Durch die praktischen Grundausstattungen – wahlweise in Grau oder in Schwarz – ersparen Sie sich mehrfache Einzelbestellungen.
Variantes
Ordenar por
Colour: Black | |
Colour: Grey |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
83025000
Surtido de ganchos, soportes
Variante seleccionada

Surtido de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
0.0.691.16
0.0.691.16
Black
Grey