Herramienta de desmontaje, sistema de fijación, gris, similar al RAL 7042
0.0.719.51
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.719.51 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 53 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GF |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Tal como se describe en la guía del producto, se utilizan ambos extremos de la herramienta de palanca de plástico. El extremo en ángulo se puede utilizar para hacer palanca suave y sacar los listones angulares y los perfiles base. El extremo recto es ideal para extraer perfiles moldura.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21019190
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Código arancelario
39269097