Perno bisagra D8
Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno, St, inoxidable
Anillo de bloqueo, St, zincado.
Prisionero DIN 916-M4x4, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.483.62 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 32 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
a = Hinge Leaf 8 40x40
b = Hinge Pin D8x51
For example: Constructing a hinge strip with Hinge Leaves 8 80x40.
The required hinge can be assembled easily from the following sets:
b = Hinge Pin D8x51
c = Hinge Pin D8x76
d = Hinge Leaf 8 80x40
Variantes
Ordenar por
| Délka kolíku: 51 | |
| Délka kolíku: 76 | |
| Délka kolíku: 116 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
73181568