Isla de robots básica con ruedas
0.0.725.47
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.725.47 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 112 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
La isla de robots puede trasladarse fácilmente a una nueva ubicación mediante ruedas elevadoras y dos asas. Los pies extensibles con ajuste de altura individual garantizan que la aplicación de cobot permanezca en posición segura durante el funcionamiento. Un práctico pedal permite bajar o subir las ruedas sin agacharse.
- Móvil con ruedas elevadoras de alto rendimiento con patas y ajuste de altura integrado
- Estructura preparado para montar sensores y otros accesorios
- Armario bajo con suspensión para la unidad de control, la batería, etc.
- Zona de trabajo con ranuras continuas
- Armario bajo integrado con una puerta
- Dos asas para facilitar el transporte
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090