Isla de robots para uso móvil
0.0.725.45
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.725.45 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 111 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
- Móvil gracias a las ruedas elevadoras de alto rendimiento con patas y ajuste de altura integrado
- Asa ancha para facilitar el transporte de la aplicación de cobot
- Área de trabajo de 800 x 800 mm con ranuras continuas
- Armario bajo con cerradura y suspensión para la unidad de control, la batería, etc.
- Tendido seguro de cables dentro de los perfiles de la estructura
- Estructura preparado para montar sensores y otros accesorios
- Los elementos de mando, como los interruptores de arranque/parada o de parada de emergencia, están integrados en el lateral de la estructura
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota:En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090