Junta


Variante seleccionada
Junta 12 6-8mm, negro (0.0.005.35)
Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.35
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.005.35
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 58 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 20 m
MaterialTPV
Colornegro

Descripción

Para la fijación y junta de paneles de distintos gruesos, insertados en ranuras de los perfiles 5, 6, 8 y 12.
La versión en gris combina bien con la superficie del perfil anodizado natural.
El material eslástico es resistente a agentes de limpieza y aceite mineral.

Indicaciones de montaje

Es aconsejable utilizar un medio lubricante tal como agua jabonosa para asegurar una inserción fácil y correcta del perfil junta.
Aplicar una ligera presión para encajar la junta a la ranura del perfil.
El útil de montaje de juntas facilita el proceso de insertar la junta en la ranura del perfil con la orientación correcta.

Variantes

Ordenar por

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  12Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  XDelivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-5 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
40069000