Perfil pasacables D30


Variante seleccionada
Perfil guía de cables D30, gris, similar al RAL 7042 (0.0.670.91)
Perfil guía de cables D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.670.91
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
Utilizar en la herramienta de ingeniería
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.670.91
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 340 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialPVC/TPE
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

El tendido de cables y mangueras puede ser un trabajo rápido y sencillo. El perfil guía de cables D30 se sujeta al tubo perfilado D30 sin necesidad de taladrar.
Los cables y las líneas se pueden pasar limpiamente a través de dos conductos separados. Para volver a pasar los cables, basta con romper la parte superior del perfil. Las dos secciones flexibles de la tapa ceden en cualquier punto para proporcionar una apertura, pero siguen envolviendo el cable para mantener el polvo y la suciedad fuera del conducto. El perfil también se puede abrir en toda su longitud.
Los cables pueden incluso colocarse en las esquinas empujando los perfiles guía de cables unos contra otros. Para ello, basta con recortar un espacio por debajo del perfil con los alicates para que el conducto encaje en la unión D30.

Indicaciones de montaje

Se debe recortar la parte inferior del perfil guía de cables para que encaje en el contorno de la unión D30. El recorte debe ser de 45 mm de longitud y de 16 a 20 mm de altura.

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  Corte
Unidad de suministro:  Pieza

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
39121705
UNSPSC 9.0
39121705
Código arancelario
39261000