Escuadra Zn
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.003.20 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 350 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Zamak |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Nota: ¡Hay que verificar que no se sobrepasa la carga de tracción máxima admisible en la ranura del perfil!
Con las escuadras de las series 6, 8 y 12, se utilizan arandelas cuadradas especiales para mejorar la distribución de la fuerza de apriete.
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 20x20 | Bauform: einfach | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Bauform: doppelt | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 30x30 | Bauform: einfach | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Bauform: doppelt | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Bauform: einfach | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Bauform: doppelt | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x80 | Bauform: doppelt | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 60x60 | Bauform: einfach | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Bauform: doppelt |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000