Kit de canaleta flexible D40 60x60

0.0.722.13


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 canaleta flexible 3m, caucho celular
1 soporte para canaleta flexible D40, PA-GF
1 gancho en C, St
2 tapetas canal 60x60 con escotilla de protección de cables
4 soportes universales, PA-GF
Elementos de unión

Características

Número de artículo0.0.722.13
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 395 g
Longitudl = 3000 mm
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Cuando se suministra energía, datos o aire comprimido a través de una bandeja portacables aérea, el kit de canaleta flexible D40 60x60 ofrece un medio seguro y flexible de conducir las líneas de suministro hasta la cabina para máquinas.
El kit de canaleta flexible D40 60x60 es una solución versátil para tender cables de distintas maneras.
La canaleta flexible D40 es un tubo flexible que protege los cables y los guía hasta un conducto para cables de 60x60 del sistema de canales E. El soporte universal se puede utilizar para fijar los cables dentro de una canaleta para cables y protegerlos frente a tensiones.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
40091200