Kit de montaje 8, riel telescópico 12,7x45,7

0.0.722.36


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

4 escuadras de fijación 8, guía telescópica 12.7x45.7, St, zinc.
8 tuercas V 8 St M6, zinc.
8 tornillos avellanados DIN 7991 M6x12, St, zinc.
6 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x8, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.722.36
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 884 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de montaje 8, raíl telescópico 12,7x45,7 incluye las fijaciones necesarias para sujetar un par de rieles telescópicos 12,7x45,7 de item a un marco de perfil. Por lo tanto, no se requieren perfiles transversales adicionales.
Utilizando el kit de montaje 8, el riel telescópico 12,7x45,7 y los métodos de atornillado recomendados, se puede aprovechar toda la capacidad de carga de los rieles telescópicos.

descargas

Datos CAD

«Kit de montaje 8, riel telescópico 12,7x45,7» es un set de productos y contiene el mismo artículo 4 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024900