Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Esquinera, fundición de aluminio, aluminio blanco similar al RAL 9006
4 tornillos Allen M5x20, autorroscantes, St, zinc.
1 Tapeta, PA-GF, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.656.37 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 118 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El perfil de retención 8 50x10 (0.0.664.34) se utiliza como barrera para cajas con frente semiabierto y contenedores de formato europeo. Los contenedores sobresalen por encima del perfil para que las piezas puedan transferirse sin problemas al perfil de la placa de agarre 8 140x50 (0.0.664.17) o a los contenedores de agarre 8 105x130 (0.0.664.35).
Gracias a su perfil alto de sección transversal y la opción de añadir refuerzo bajo la superficie de la bandeja, los perfiles de marco 8 60x40 pueden alojar grandes cargas de hasta 200 kg. Cuando se necesita menos espacio, los perfiles de marco 8 40x20 son ideales para crear bandejas más pequeñas.
Nota: Es importante recordar la diferencia entre el perfil marco 8 60x40 (reborde superior) y el perfil marco 8 60x40 180° para montaje con bordes rebajados. Se debe seleccionar el kit de esquinera 8 60x40 o el kit de esquinera 8 60x40 180° de acuerdo con el diseño necesario. item también suministra bandejas premontadas en tamaños estándar y distintos diseños.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83024900