Kit montaje KLE 5

0.0.720.58


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 375 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit montaje KLE 5 permite encajar con precisión los ejes D6 (0.0.356.01) en el perfil canal portador del KLE 5 40x40 LR. Con ayuda de una llave de carraca, el montaje se realiza de forma controlada y sin dañar el material. Los ejes sirven como guía sin holgura para el carro.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
21049090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Código arancelario
73269098