Tornillo Allen de cabeza baja con rosca / tuerca


Variante seleccionada
Kit unión 8 D30 (0.0.653.82)
Kit unión 8 D30
0.0.653.82
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tornillo Allen DIN 912 M6x14, acero, zincado brillante
Tuerca 8 St M6, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.653.82
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 16 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5Nuttyp:  5 mmGewinde:  M5Plattenstärkenbereich:  4-6 mmAbstand:  1.8
Baureihe:  6Nuttyp:  6 mmGewinde:  M6Plattenstärkenbereich:  3-5 mmAbstand:  3
Baureihe:  8Nuttyp:  8 mmGewinde:  M8Plattenstärkenbereich:  4-6 mmAbstand:  4.5
Baureihe:  8Nuttyp:  8 mmGewinde:  M8Plattenstärkenbereich:  6-8 mmAbstand:  4.5
Baureihe:  8Nuttyp:  8 mmGewinde:  M6Plattenstärkenbereich:  0 mmAbstand:  4.5
Baureihe:  8Nuttyp:  8 mmGewinde:  M6Plattenstärkenbereich:  0 mmAbstand:  4.5

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
73269098