Tornillo Allen de cabeza baja con rosca / tuerca
Datos técnicos
Volumen de suministro
Tuerca 8 St 2x M6-76, acero, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M6x14, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.653.06 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 35 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Si solamente se monta una unión D30 en el centro, el adaptador 8 80 D30 proporciona una ventaja adicional: la conexión puede moverse posteriormente, ya que los tornillos siguen estando accesibles. Esto significa que los accesorios se pueden ajustar fácilmente sin tener que desmontar la unión D30.
Variantes
Ordenar por
| Line: 5 | Groove type: 5 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 1.8 | |
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 3-5 mm | Distance: 3 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 4.5 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 6-8 mm | Distance: 4.5 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181558