Kit unión perfiles


Variante seleccionada
Kit unión perfiles 5 5/8 60x60 (0.0.718.36)
Kit unión perfiles 5 5/8 60x60
0.0.718.36
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 placa de acoplamiento, Al
2 bridas
2 tuercas con ranura en T V 8 St M8, St, zinc.
2 tuercas con ranura en T 5 St M5, St, zinc
4 tornillos Allen DIN 912 M4x16, St, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M8x14, St, zincado brillante
2 tornillos Allen DIN 912 M5x12, St, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.718.36
Serieserie 5
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 200 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Los orificios pretaladrados en la placa adaptadora garantizan que el kit de unión de perfiles 5 5/8 60x60 pueda fijarse a una ranura de la serie 5 o de la serie 8.
El kit de unión de perfiles 5 5/8 60x60 permite una conexión por fricción entre una unidad lineal KLE 5 40x40 LR (0.0.710.86) y perfiles con ranura de serie 5 o de serie 8.
El kit de unión se fija primero a la ranura. A continuación, se aflojan las mordazas laterales, se encaja la unidad lineal y se vuelven a apretar los tornillos.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5
Serie:  6

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990