Kit unión perfiles


Variante seleccionada
Kit unión perfiles 6/8 80x60 (0.0.708.20)
Kit unión perfiles 6/8 80x60
0.0.708.20
Mostrar todo
configurar ahora

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Placa de acoplamiento, Al
2 bridas
2 tornillos Allen DIN 912-M8x14, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912-M4x20, St, zinc.
2 tuercas V 8 St M8, zinc.

Características

Número de artículo0.0.708.20
Serieserie 6
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 243 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit unión perfiles 6/8 80x60 crea una conexión por fricción entre el lateral de un componente con ranura de la serie 6 y una base con ranura de la serie 8. Esto significa, por ejemplo, que un perfil de 60 mm de ancho en una solución de tecnología lineal de la serie 6 se puede fijar en un perfil de soporte de la serie 8 o una placa ranurada.
El proceso de instalación es muy sencillo y la propia forma de la unión hace que los componentes queden centrados. Además, la conexión por fricción ofrece un agarre seguro, incluso al unir soluciones dinámicas basadas en la tecnología lineal de item.
The Fastening Set is installed in the Line 8 groove of an item profile or item Groove Plate using the fixings supplied.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5
Baureihe:  6

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169990