Tornillo de anclaje


Variante seleccionada
Tornillo anclaje ST 8x130, zincado (0.0.720.66)
Tornillo anclaje ST 8x130, zincado
0.0.720.66
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.720.66
Serieserie 8
Característicaszincado
Protección contra ESDNo
Pesom = 58 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt

Descripción

El tornillo de anclaje de item puede usarse para fijar maquinaria, escaleras, protecciones y estructuras con seguridad al suelo o a una pared. Se instala rápidamente, sin necesidad de pasadores ni otros materiales de relleno. El tornillo de anclaje tiene la aprobación ETA "Opción 1" para hormigón fracturado y no fracturado.
La punta con forma especial y los cantos vivos del lateral aseguran unas características de ajuste óptimas de este tornillo para hormigón. También se puede desatornillar y reutilizar.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Thread length:  60
Thread length:  90
Thread length:  130
Thread length:  110

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
73181588