Tornillo de anclaje
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.718.98 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 45 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
| Par | M = 55 Nm |
Descripción
En primer lugar, taladre un orificio adecuado en el subsuelo de apoyo, y después utilice un destornillador eléctrico para fijar en posición el tornillo de anclaje item. La punta con forma especial y los cantos vivos del lateral aseguran unas características de ajuste óptimas. El tornillo de anclaje incluso dispone de aprobación ETA para hormigón fracturado. Es más, puede desatornillarse y retirarse sin dejar contornos sobresaliendo en el suelo al desmontar la planta.
El tornillo de anclaje está disponible para fijaciones en suelo y pared que utilicen tamaños de tornillos de ⌀6, ⌀8 y ⌀10.
1. Utilice un taladro de percusión y una broca para hormigón para practicar un orificio de suficiente profundidad.
2. Use una bomba de soplado o aspiración para limpiar el orificio.
3. Utilice un destornillador eléctrico para atornillar el tornillo de anclaje ST al suelo de hormigón.
Variantes
Ordenar por
| Thread length: 60 | |
| Thread length: 90 | |
| Thread length: 130 | |
| Thread length: 110 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Código arancelario
73181588