Perfil de rotulación 8


Variante seleccionada
Perfil rótulo 8 40 E, gris/transparente (0.0.660.01)
Perfil rótulo 8 40 E, gris/transparente
0.0.660.01
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
Utilizar en la herramienta de ingeniería
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.660.01
SerieBancos de trabajo
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 106 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 2000 mm
MaterialPVC
Colorgris/transparente

Descripción

El perfil rótulo 8 40 E se encaja en cualquier ranura de la serie 8 con un solo movimiento. No se necesitan herramientas, sin demasiados componentes. Las cartulinas permanecen seguras dentro de una funda de PVC transparente y se insertan desde arriba. Es la forma más rápida de mantener estanterías, SystemMobiles y transportadores de rodillos claramente identificados.
El perfil de etiquetas está disponible en la medida deseada o en longitudes de hasta 2000 mm que los usuarios pueden cortar, por ejemplo, con unos alicates de uso general (0.0.265.63). Cada lugar de almacenaje puede etiquetarse de forma clara para asegurar la organización.

Variantes

Ordenar por

Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  Sistema de bancos de trabajoUnidad de suministro:  PiezaLargo:  160 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalMaterial:  Al, anodizado
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Gris GrisMaterial:  Plástico (PVC)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39162000