rueda giratoria (doble)
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Carcasa PA, gris
1 Eje de giro con rodamiento de bolas
1 Eje de rueda con cojinete
1 Perno roscado antigiro
Cubierta antipolvo
Doble cubierta PU, 94 Sh A, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.605.45 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 220 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Capacidad de carga | 60 kg/rueda |
Descripción
The range of Castors D75 PA (castor diameter 75 mm) consists of a Swivel Castor and a Swivel Castor with double-brake (brake for wheel axis and swivelling axis).
The Castors have good rolling properties and a high load-carrying capacity and are able to withstand most environmental influences.
Antistatic Castors can also be supplied specifically for use in the electronics sector. They have appropriate tyres and a continuously conductive wheel/casing. The discharge resistance of the antistatic model is 105 Ω.
The carrying capacities indicated are maximum values under ideal conditions, at walking pace (max. 4 km/h) and moving over a smooth, level surface.
Variantes
Ordenar por
| Capacité de charge (roulette): 50 kg | Diamètre des galets: 65 mm | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 50 kg | Diamètre des galets: 65 mm | Blocage directionnel: simple | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Blocage directionnel: simple |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000