Datos técnicos
Volumen de suministro
Limitador de apertura puerta 8, St, inoxidable
Materiales de unión
Características
Número de artículo | 0.0.704.24 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 70 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Este limitador plano encaja en la separación del borde de la puerta sin obstaculizar la funcionalidad de las juntas para puertas utilizadas con perfiles de la serie XMS.
La carga de tracción admisible es de 500 N.
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83024200