Tira KLE


Variante seleccionada
Fleje KLE 8 80x80, inoxidable (0.0.608.30)
Fleje KLE 8 80x80, inoxidable
0.0.608.30
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.

Características

Número de artículo0.0.608.30
Serieserie 8
Característicasinoxidable
Protección contra ESDNo
Pesom = 89,5 g/m
Unidad de suministro1 rollo, longitud 20 m

Descripción

Unidades lineales completas con longitud de carrera variable (H), grupo motriz y grupo reenvío, cuerpo del perfil con guía de rodadura integrada sobre calibrados endurecidos, preajustados sin holgura. Correa dentada en ranuras de guía en forma de junta laberíntica, tensor de correa dentada integrado en el grupo de reenvío, junto con las poleas con rodamientos de bolas.
Carro de cuatro rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (lubricación cada 6 meses o 2500 km)
Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos lineales con baja vibración.

Variantes

Ordenar por

Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000
Seria:  6Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 20000
Seria:  8Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  20000

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
72202081