Atornillador


Variante seleccionada
Llave Allen cabeza esférica SW5 (0.0.026.54)
Llave Allen cabeza esférica SW5
0.0.026.54
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate
Mango de plástico, TPE

Características

Número de artículo0.0.026.54
Protección contra ESDNo
Pesom = 66 g
Unidad de suministro1 pza.
Entrecarass = SW5

Descripción

Las llaves Allen con cabeza esférica son especialmente adecuadas para el apriete inicial y para tornillos de difícil acceso (ángulos de apriete de hasta 25°).
Las llaves con mango en T y en L son adecuadas para los pares de apriete máximos de los diferentes tornillos.
Las llaves en L son particularmente adecuadas para el apriete de los tornillos de las uniones universales.
Para los kits de unión automáticos 8 NO se utiliza una llave especial NO en L de 5 mm.
Las llaves están fabricadas con acero al cromo-vanadio, con cromado mate. Los ergonómicos mangos de plástico tienen un recubrimiento elástico de TPE.

Variantes

Ordenar por

Key width:  TX20Handle shape:  T-handle
Key width:  TX30Handle shape:  T-handle
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  3 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  4 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  6 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  8 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  1.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  3 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  4 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  6 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  8 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  10 A/FHandle shape:  Ball head

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000