Datos técnicos
Volumen de suministro
Llave, acero al cromo-vanadio, cromado mate
Mango de plástico, TPE
Características
Número de artículo | 0.0.664.77 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 63,6 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Variantes
Ordenar por
Key width: TX20 | Handle shape: T-handle | |
Key width: TX30 | Handle shape: T-handle | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 1.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 10 A/F | Handle shape: Ball head |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82054000