Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Interruptor encendido/apagado
1 Lámpara fluorescente compacta de 36W
1 Conmuntador
1 Cable de red con enchufe, l = 3 m
1 Pantalla protectora, PMMA
2 soportes de pivotaje, St
2 Tuercas V 8 St M8, zinc.
2 Tornillos gota de sebo M8x14, St zinc.
2 Arandelas DIN 125-8.4, St, zinc
Notas sobre el uso e instalación
Características
| Serie | Bancos de trabajo |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1,9 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 26.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85393190