Datos técnicos
Volumen de suministro
Lente, PMMA, diámetro 160 mm, 3,5 dioptrías
Cubierta protectora
Abrazadera de mesa 0-70 mm
Varillas de aluminio
Interruptor con función de regulación
Clase de protección: III
Protección: IP 20
Clase de eficiencia energética: A++
Salida: 15 W
Intensidad de la luz (150 mm): Emáx. ≈ 7500 Lux,Eø ≈ 5200 lux
Índice de reproducción cromática: Ra > 80
Temperatura del color: T ≈ 5000°K (blanco neutro)
Cable de conexión, negro, l = 3 m
Con transformador de enchufe, adaptador intercambiable Euro/UK/US
Tensión nominal: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Características
| Número de artículo | 0.0.687.56 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Con un diámetro de 160 mm y un aumento del 190%, la lente permite trabajar de forma ergonómica y sin fatiga, incluso durante largos periodos.
Gracias a la pinza para mesa que incorpora, la lupa iluminada LED D160 puede fijarse a perfiles, tableros de mesa y elementos del panel de hasta 70 mm de grosor. La lupa iluminada, perfectamente equilibrada, tiene un amplio rango de ajuste.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Aplicaciones
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
eCl@ss 11.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200