Tope magnético
Variante seleccionada

Tope magnético de puerta 6/8, gris, similar al RAL 7042
0.0.719.45
0.0.719.45
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuerpo, PA-GB, gris
1 placa de tope, St, zinc.
1 tuerca V 8 St M4, zinc.
2 tuercas 6 St M4, zinc.
1 tornillo avellanado DIN 7991 M4x14, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M4x10, St, zinc.
1 arandela, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.719.45 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 53 g |
Fuerza de retención | 40 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Color | gris, similar al RAL 7042 |
idoneidad para sala blanca | sí |
Descripción
La carcasa con el imán se fija en la ranura de la serie 8 del perfil marco. La placa de tope de acero se instala en la ranura de la serie 6 del segmento de la puerta.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Line: 8 | Second line: None | Colour: ![]() | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 8 | Second line: None | Colour: ![]() | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 8 | Second line: None | Colour: ![]() | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 6 | Second line: None | Colour: ![]() | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 6 | Second line: 8 | Colour: ![]() | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 8 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
85051990
Tope magnético
Variante seleccionada

Tope magnético de puerta 6/8, gris, similar al RAL 7042
0.0.719.45
0.0.719.45