Soporte magnético


Variante seleccionada
Soporte magnético D30-40, gris, similar al RAL 7042 (0.0.717.89)
Soporte magnético D30-40, gris, similar al RAL 7042
0.0.717.89
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.717.89
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 15 g
Fuerza de retención20 N
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

El soporte magnético D30-40 se puede utilizar para fijar de forma segura objetos ferromagnéticos como herramientas y la manivela del kit columnas de mesa D40/D30 K (0.0.707.59) a un tubo perfilado D30.
El soporte magnético se encaja en su sitio; también puede fijarse con un tornillo. Su superficie de plástico protege las herramientas y el perfil frente a arañazos.

Variantes

Ordenar por

Shape:  Rectangular RectangularInstallation position:  Line 8 groove, internalColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Shape:  Square SquareInstallation position:  Line 8 groove, externalColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Shape:  Square SquareInstallation position:  Line 8 groove, externalColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Shape:  Circular CircularInstallation position:  Profile Tube D30Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85051110