Mesa de altura regulable manualmente Table, Economy 8 80x40 K con montante y voladizo - EX-01544
Datos técnicos
Nota técnica
Estado a la entrega: sin montaje, conforme a la normativa CE (salvo modificaciones sustanciales)
Características
| Unidad de suministro | 1 kit |
|---|---|
| Estado en la entrega | no montado |
Descripción
La mesa de manivela se basa en perfiles de aluminio del sistema de construcción modular MB de item. El banco de trabajo ergonómico se puede personalizar fácilmente con una gran selección de ganchos, soportes, brazos articulados y soportes. La mesa tiene estabilidad suficiente para trabajos de preparación de pedidos o de montaje, así como para otras aplicaciones de producción manual.
- Cuatro columnas elevadoras de altura regulable manualmente
- Capacidad de carga de hasta 120 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1200 x 600 mm
- Tamaños y diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales
- La altura, la anchura y la profundidad del modelo básico se pueden ajustar fácilmente