Mesa de altura regulable manualmente Table, Economy Lean D40/D30 K con montante y voladizo - EX-01580
Datos técnicos
Nota técnica
Estado a la entrega: sin montaje, conforme a la normativa CE (salvo modificaciones sustanciales)
Características
Unidad de suministro | 1 kit |
---|---|
Estado en la entrega | no montado |
Descripción
La mesa de manivela se basa en perfiles de aluminio del sistema de construcción modular LP de item. El banco de trabajo ergonómico tiene estabilidad suficiente para trabajos de preparación de pedidos o de montaje, así como para otras aplicaciones de producción manual.
- Cuatro columnas elevadoras de altura regulable manualmente
- Capacidad de carga de hasta 120 kg
- Banco de trabajo con montante y voladizo
- Equipamiento individual gracias a una amplia selección de componentes de estaciones de trabajo de item
- Tablero del modelo básico: 1200 x 600 mm
- La altura, la anchura y la profundidad del modelo básico se pueden ajustar fácilmente
- Diseños alternativos disponibles como soluciones de muestra adicionales