Motor SE
Variante seleccionada

Motor SE 60-150-3-60-R-B, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.665.99
0.0.665.99
Este producto está disponible por poco tiempo.
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.665.99 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,235 kg |
| Velocidad nominal | . = 6000 /rpm |
| Potencia nominal | . = 550 W |
| Par de pico | . = 6 Nm |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -10°C a +40°C |
| Clase de protección | IP 65 |
| Par máximo del motor | Mo = 1,5 Nm |
| Voltaje circuito intermedio | UZK = 320 V |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.
Variantes
Ordenar por
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
Código arancelario
85015100
Motor SE
Variante seleccionada

Motor SE 60-150-3-60-R-B, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.665.99
0.0.665.99
Este producto está disponible por poco tiempo.