Motor SE
Variante seleccionada

Motor SE 80-350-5-55-AK-B, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.52
0.0.688.52
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.688.52 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 4,38 kg |
| Velocidad nominal | . = 5500 /rpm |
| Potencia nominal | . = 1200 W |
| Par de pico | . = 14 Nm |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | -10°C a +40°C |
| Clase de protección | IP 65 |
| Par máximo del motor | Mo = 3,5 Nm |
| Voltaje circuito intermedio | UZK = 560 V |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
El encoder absoluto integrado multivuelta capacitivo ayuda al controlador a determinar cuántas vueltas ha realizado el eje del motor medidas respecto al punto cero definido. En consecuencia, el sistema siempre conoce la posición del carro. El valor medido está disponible inmediatamente después de la activación, ya que la posición se guarda en el motor con total seguridad. Esto acelera el proceso de arranque para una máquina y significa que los usuarios pueden ampliar el sistema con estructuras que presenten un punto de inicio difícil de alcanzar.
Los motores SE AK de item están disponibles en tres tamaños (40, 60 y 80 mm), configurados con precisión para los reductores y kits de acoplamiento del sistema de automatización de item. Los servomotores son altamente dinámicos, y la combinación de conexiones enchufables codificadas por color y los cables de alimentación y datos de item garantiza que el motor pueda vincularse con rapidez y fiabilidad al controlador.
Los motores SE con encoder absoluto utilizan el cable de datos AKSC (disponible en longitudes de 5 o 10 metros).
La abreviatura AK en el nombre de un producto indica que el motor en cuestión utiliza un encoder absoluto capacitivo. Los servomotores también están disponibles con un freno de retención (indicado en el nombre del producto con la letra B). Están disponibles los siguientes modelos:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: Los motores SE de item también están disponibles con resolver. Puede seleccionar el diseño apropiado para su aplicación. Ambas variantes del motor son compatibles con los controladores de item y el software de puesta en marcha MotionSoft® de item.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Grandezza: 40 x 40 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: X | |
| Grandezza: 40 x 40 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: ✓ | |
| Grandezza: 40 x 40 mm | Sistema di trasduttori: Resolver | Freno: X | |
| Grandezza: 40 x 40 mm | Sistema di trasduttori: Resolver | Freno: ✓ | |
| Grandezza: 60 x 60 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: X | |
| Grandezza: 60 x 60 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: ✓ | |
| Grandezza: 60 x 60 mm | Sistema di trasduttori: Resolver | Freno: X | |
| Grandezza: 60 x 60 mm | Sistema di trasduttori: Resolver | Freno: ✓ | |
| Grandezza: 80 x 80 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: X | |
| Grandezza: 80 x 80 mm | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Freno: ✓ |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Código arancelario
85015220
Motor SE
Variante seleccionada

Motor SE 80-350-5-55-AK-B, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.688.52
0.0.688.52