Kit de fijación de motor


Variante seleccionada
Kit de fijación de motor 8 40 D16 (0.0.703.11)
Kit de fijación de motor 8 40 D16
0.0.703.11
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Acoplamiento de cubo expansible D16/d13, Al/plástico
Riostra de torsión 8 40, St, zincado brillante
3 tornillos avellanados DIN 7991 M6x40, St, zincado brillante
Eje de transmisión D16, St, negro
2 tornillos hexagonales ISO 4017 M6x25, St, zincado brillante
Chaveta paralela DIN 6885-A-5x5x25, St 

Características

Número de artículo0.0.703.11
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 522 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de fijación del motor 8 40 D16 es una solución universal para conectar los motores C.A. D16 de item a una cinta transportadora. Transfiere el par de torsión a la polea motriz.
El kit de fijación se coloca a la derecha o a la izquierda de la cinta transportadora, en la carcasa del conjunto de accionamiento. El motor con reductor integrado va atornillado a la riostra de torsión. La orientación del accionamiento puede ajustarse en incrementos de 90°.
El eje de transmisión se introduce a presión en el eje hueco del motor sin necesidad de ningún mecanizado adicional. El acoplamiento de cubo expansible compensa el desajuste de la polea motriz.

Variantes

Ordenar por

Diámetro de calibrado:  ø 16 mm
Diámetro de calibrado:  D14

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84313900