Datos técnicos
Volumen de suministro
Multiblock D30 mitad M6 K, fundición de aluminio, natural
Multiblock D30 mitad M6 G, fundición de aluminio, natural
Tuerca cuadrada DIN 557-M6-5, St, zinc.
2 tuercas hexagonales DIN 934 M6-I8I, St, zinc.
Tornillo Allen DIN 912-M6x22, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.629.96 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 71,5 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | Al, anodizado |
Descripción
Las dos mitades del multiblock D30 tienen alturas diferentes, lo que asegura una perfecta fijación. Los niveles pueden cambiarse en función de la orientación de la unión, algo muy útil para compensar la diferencia de altura asociada a la unión D30, por ejemplo.
El multiblock D30 se fija a un tubo perfilado D30 o perfil 6 D30. Para ajustarlo en un tubo 30 se necesita un adaptador tubo D30.
Las tapetas D30 F se pueden utilizar para cubrir las fijaciones con tornillo del multiblock D30. Pueden utilizarse hasta cuatro en cada multiblock.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
83024900