Amortiguadores de goma


Variante seleccionada
Amortiguador de goma D80, negro (0.0.265.61)
Amortiguador de goma D80, negro
0.0.265.61
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Dureza 80 Sh A, resistentes al agua y al aceite

Características

Número de artículo0.0.265.61
Protección contra ESDsi
Pesom = 42 g
Dureza80 Sh A
Unidad de suministro1 pza.
MaterialNBR
Colornegro

Descripción

Los amortiguadores de goma son adecuados como dispositivos antideslizantes y protectores del suelo.
Pueden montarse posteriormente en los pies D30, D40 (no en los modelos de acero inoxidable), D60 y D80.

Variantes

Ordenar por

Diameter:  ø 30 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 40 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 60 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2.2
Diameter:  ø 80 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  3
Diameter:  ø 80 mmShape:  CylindricalEdge length X:  -Edge length Y:  -Height/depth Z:  10
Diameter:  -Shape:  RectangularEdge length X:  80Edge length Y:  40Height/depth Z:  3

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
40169997