Perfil cobertura


Variante seleccionada
Perfil cobertura 12 Al, natural (0.0.003.25)
Perfil cobertura 12 Al, natural
0.0.003.25
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.003.25
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 58 g/m
Unidad de suministro1 pza., long. 2 000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El perfil cobertura Al evita la penetración de la suciedad en las ranuras del perfil y facilita la limpieza. También permite ocultar y proteger tubos y cables en las ranuras de los perfiles de la serie 8,10 y 12.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XLiefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  12Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Material:  Al, eloxiertFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990