Perfil fijación de paneles D30
Variante seleccionada

Perfil fijación de paneles D30 3-5mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.649.30 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 97 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | PP |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Sólo con colocar estos perfiles en los cantos de los paneles es suficiente para aguantarlos. La unión queda prácticamente sellada ofreciendo protección ante polvo y salpicaduras. El perfil fijación de paneles también evita que el panel entre en contacto con el perfil portador, lo que contribuye a reducir los niveles de ruido.
Los perfiles junta se pueden cortar a medida fácilmente usando los alicates de uso general.
El color negro del plástico indica que el producto es electroestáticamente disipativo (ESD).
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Código arancelario
39161000
Perfil fijación de paneles D30
Variante seleccionada

Perfil fijación de paneles D30 3-5mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.649.30
0.0.649.30
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Grey

Black