Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pie de goma D30 NBR ESD
1 tuerca V 8 M6, zinc.
1 tornillo DIN 912 M6x12, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.727.22 |
|---|---|
| Par | M = 4 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 25 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 400 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Este pie con protección ESD crea una base antideslizante en superficies lisas de suelos industriales y amortigua las vibraciones. Así, el pie de goma también resulta ideal para su uso como separador o tope resistente a arañazos y como pie versátil para estructuras de prueba.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
40161000