Brazo articulado, altura regulable


Variante seleccionada
Brazo articulado, altura regulable, 3 articulaciones (0.0.723.67)
Brazo articulado, altura regulable, 3 articulaciones
0.0.723.67
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 brazo articulado, GD-Al
Elementos de unión

Características

Número de artículo0.0.723.67
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,07 kg
Unidad de suministro1 kit
Capacidad de carga máximaM = 2-10 kg

Descripción

El brazo articulado, altura regulable, 3 articulaciones cuenta con un resorte de gas regulable y articulaciones de fricción que permiten un posicionamiento ergonómico y tridimensional de herramientas, materiales e información.
La placa de montaje universal permite fijar soluciones creadas con perfiles con ranuras de la serie 8 y componentes del sistema de bancos de trabajo de item.
El brazo articulado admite aplicaciones en las que herramientas, luminarias u otros accesorios deben orientarse libremente en todas las direcciones.
Work bench accessories such as the Laptop Holder (0.0.722.74) can be fastened directly to the Pivot Arm. This results in a versatile working platform for keeping tools and materials close to hand when needed and moving them out of the way when not required.

Variantes

Ordenar por

Numero di snodi:  3
Numero di snodi:  4

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
85299096