Junta de unión 8


Variante seleccionada
Pivote brazo 8 (0.0.623.88)
Pivote brazo 8
0.0.623.88
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 pivotes
2 placas de montaje Al, anodizado, natural
2 tornillos gota de sebo M8x22, St zinc.
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo0.0.623.88
Protección contra ESDsi
Pesom = 503 g
Unidad de suministro1 pza.
ParM = 45 Nm

Descripción

El momento de fuerza máximo de un pivote estándar y de un pivote extremo es de 45 Nm. El pivote doble 40 puede soportar cargas de hasta 60 Nm y el pivote doble 80 hasta 200 Nm.

Variantes

Ordenar por

Load-carrying capacity:  45 NmEdge length X:  40
Load-carrying capacity:  60 NmEdge length X:  40
Load-carrying capacity:  200 NmEdge length X:  80

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Código arancelario
84879090